Položek 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Hmotnost [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Podrobnosti

Popis produktu

  • Velký a dobře čitelný displej LCD
  • Díky krytí IP67 kompletní ochrana proti účinkům vody
  • Rychlé přepínání mm / palce v každé poloze

Rozsah dodávky

  • Kalibrační certifikát, baterie (CR2032) a plastové pouzdro
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.