Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VBA 5M77/ 1/ 50
50ml
Palack

Részletek

Termékleírás

Közepes szilárdságú, anaerob egykomponensű ragasztóanyag fém menetkötések univerzális tömítéséhez a kötés megrepedéséig. A vegyszerálló, oldószermentes tömítő-/ragasztóanyag a menethézagban keményedik ki és tartósan tömíti az összeragasztandó alkatrészeket.

Előnyök

  • R3“/M80 menetméretig és 0,25 mm résméret áthidalásig
  • Kiváló vegyszerállóság
  • Ellenáll a vibrációnak és az ütésszerű terheléseknek
  • A kötés kézi szerszámokkal oldható

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
sárga
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
150 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
dimethacrylate ester
Teszteljárás:
     
Density
Érték:
1.1 g/cm³
Teszteljárás:
DIN EN 524
Maximum gap
Érték:
0.25 mm
Teszteljárás:
     
Curing time for full strength
Érték:
12 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Residual torque
Érték:
10 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Érték:
2-3 h
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Érték:
R3" / M80
Teszteljárás:
     
Curing time for fixture
Érték:
2-10 min
Teszteljárás:
at room temperature, on steel
Strength
Érték:
medium strength
Teszteljárás:
    
Breakaway torque
Érték:
15 Nm
Teszteljárás:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Érték:
16 N/mm²
Teszteljárás:
DIN EN 15337
Viscosity
Érték:
500.000 mPas/thix
Teszteljárás:
Brookfield (25 °C)

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VBA 5M77/ 1/ 50 Csömenet tömítö,közep. szilárdság,nagy viszkozítás Termék önálló képe

VBA 5M77/ 1/ 50

Csömenet tömítö,közep. szilárdság,nagy viszkozítás

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.