Comment éviter les fuites aux tuyaux de thermorégulation

Les tuyaux de thermorégulation et les coupleurs correspondants doivent être soigneusement sélectionnés et montés. Vous apprendrez ici comment éviter les tuyaux de thermorégulation endommagés et recevrez de notre part de précieux conseils pour une utilisation correcte de vos tuyaux.

Conséquences des tuyaux de thermorégulation endommagés

Les tuyaux de thermorégulation endommagés représentent plus qu’une simple nuisance. Ils peuvent entraîner des opérations de nettoyage fastidieuses, des interruptions de la production et/ou une mise en danger de la sécurité des employés.

Causes possibles des tuyaux de thermorégulation endommagés

  • Erreurs de montage
  • Positionnement des tuyaux non soigneusement planifié
  • Frottement des tuyaux contre d’autres composants pendant le mouvement de fermeture
  • Pliage lors de la fixation à cause de tuyaux trop courts
  • Pas de contrôles ou contrôles irréguliers

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

Comment éviter les dommages et fuites aux tuyaux de thermorégulation

Nous avons rassemblé ici les aspects les plus importants à prendre en compte aussi bien lors de la planification d’une carcasse de moule que pendant l’utilisation à long terme des tuyaux de thermorégulation :

Sélection correcte

Une sélection correcte des tuyaux de thermorégulation et des coupleurs appropriés est déterminant pour la sécurité de fonctionnement et des personnes. Dans ce cadre, le domaine d’application et les températures maximales autorisées doivent être pris en compte.

Vers la gamme

Conception constructive

Si possible, vous devriez tenir en compte la régulation de la température déjà lors de la conception de votre moule. Ainsi, les rayons de courbure trop petits ou des tuyaux qui frottent peuvent être évités dès la planification. La valeur « R min. » indique le rayon minimal nécessaire pour une utilisation optimale des tuyaux de thermorégulation. Vous trouverez cette indication chez tous les tuyaux de notre gamme.

Montage professionnel

Des fuites se produisent fréquemment à la connexion du coupleur au tuyau. Souvent, un montage non professionnel en est la cause. C’est pourquoi un montage correct est essentiel pour éviter des arrêts.

Il y a deux méthodes de montage différentes :

Montage sans colliers/gaines

Le système de montage rapide se prête à un montage sans colliers ou gaines. Grâce à la forme des raccords et à la construction spécifique du tuyau à montage rapide, il n’est pas nécessaire d’utiliser des colliers de serrage ou des gaines à écrasement supplémentaires lors du montage.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Important : seul le tuyau à montage rapide combiné au coupleur du même type permet un montage sans colliers/gaines. Tous les autres tuyaux et coupleurs nécessitent une fixation supplémentaire.

Cette forme de montage nécessite un plus grand effort pour joindre le tuyau au raccord. Pour cette raison, nous vous recommandons le dispositif de fixation de tuyau E 21990.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Montage avec colliers/gaines

En cas de raccords normaux, le montage se fait soit avec des colliers de serrage pour tuyau soit avec des gaines à écrasement.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

Il est important lors du montage d’utiliser les outils de montage appropriés.

Contrôles réguliers

Avant la mise en service du moule d’injection, il est important de contrôler soigneusement le positionnement des tuyaux de thermorégulation. De plus, des contrôles réguliers sont nécessaires pendant la production : nous vous recommandons donc de procéder à un contrôle optique après chaque préparation du moule ou au moins une fois par semaine.

Les aspects suivants sont à considérer :

  • Pas de dommages, fissures ou abrasions aux tuyaux
  • Élasticité suffisante des vieux tuyaux (remplacer si nécessaire)
  • Intégrité des coupleurs
  • Liberté de mouvement des tuyaux (traces d’abrasion)
  • Pas de pliage des tuyaux autour des raccords ou dans le rayon de courbure

Si une fuite se produit en dépit de contrôles réguliers, une réaction rapide est importante pour éviter des temps d’arrêt.

Notre conseil pour des réparations rapides :

Meusburger propose des doubles raccords (E 2069) ou des raccords avec embout (E 2068, E 20685) et des coupleurs (p. ex. E 2200) pour une réparation rapide des tuyaux sur place.

Pourquoi une utilisation correcte des tuyaux de thermorégulation est-elle si importante ?

Il ne s’agit pas seulement d’éviter les arrêts de production, mais aussi d’assurer la sécurité dans l’entreprise afin d’éviter les blessures. À part la bonne sélection des pièces et le montage professionnel avec un outil approprié, il est recommandé d’utiliser des coupleurs de sécurité avec verrouillage automatique (p. ex. E 22206), surtout en cas de hautes températures.

Disponibilité

Lors d’un arrêt, il est primordial que la production puisse vite être redémarrée. S’il vous manque une pièce de rechange, Meusburger en a sur stock et vous la livre immédiatement à partir du plus grand entrepôt d’éléments standards du monde.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.