Articles 3

ADP
d1
Pôles
Forme
Type de raccordement
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Détails

Description du produit

  • Gain de temps de préparation avec la variante à raccord vissé
  • Clé hexagonale fournie

Matériau

  • Surface de contact : argent (Ag)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.