Encore plus compact : Butée de départ bande E 5625

La butée de départ bande permet un positionnement rapide lors de l'insertion d'une nouvelle bande de tôle. Ce produit éprouvé est désormais également disponible dans une forme compacte avec une surface de butée de 8 x 6 mm.

Notre butée de départ bande E 5625, éprouvée, est désormais également disponible dans une forme compacte avec une surface de butée de 8 x 6 mm. La butée de départ bande séduit par son mécanisme de déclenchement à ressort et, grâce à sa conception innovante, elle est facile et agréable à utiliser. Elle permet un positionnement rapide et facile de la bande, ce qui garantit une première découpe précise et la rend idéale pour des processus de découpe efficaces et sans erreurs.

Distinction pour notre butée de départ bande : deuxième place lors du « best Award 2025 »

Lors du salon blechexpo 2025, notre butée de départ bande E 5625 a remporté un franc succès : le premier jour du salon, le prestigieux « best Award 2025 » a été décerné. Nous étions le seul fabricant d’éléments standards à participer à ce concours et avons obtenu la deuxième place dans la catégorie des technologies de découpe, derrière l’entreprise Nidec SYS. Cette distinction est une belle confirmation du caractère innovant et de la haute qualité de notre butée de départ bande.

Vos avantages

  • Pour une première découpe précise de la bande
  • Utilisation facile grâce à une activation rapide et confortable
  • Désactivation automatique lors de la première course
  • Utilisable sur 2 côtés ; espace de montage réduit
cms.image_map.image-alt

Fonction de verrouillage et de déclenchement

Option de montage pour pièces d’attache spéciales

Surface de butée bande

Activation manuelle

Possibilité de fixation en option

Matériaux de qualité

Lorsque la butée de départ bande est verrouillée, la bande est avancée jusqu’à la position voulue. Le processus de découpe peut alors commencer.

Grâce à la fonction de déclenchement intégrée, la butée de départ bande s’efface grâce à son ressort lors de l’appui de la partie haute sur le verrouillage, libérant ainsi l’avance de la bande.

Fiche technique

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur la butée de départ bande E 5625 dans la fiche technique.

Autres nouveautés produits
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.