E 2020
Raccord avec obturation
Articles 9
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2020/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 2020/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
40
|
15
|
8
|
6
|
|
E 2020/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 2020/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
6
|
|
E 2020/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 2020/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 2020/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
31
|
22
|
12
|
9
|
|
E 2020/19/1/2
|
|
19
|
G 1/2"
|
47
|
22
|
12
|
13
|
|
E 2020/19/3/4
|
|
19
|
G 3/4"
|
51
|
27
|
16
|
13
|
Détails
Description du produit
- Température maximale (huile) : 200 °C
- Température maximale (eau) : 150 °C
- Pression maximale : 15 bar
Avantages
- Compatible avec le standards européen
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous