Articles 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Détails

Description du produit

  • Augmentation simple et sûre du point de butée grâce à une entretoise solidement fixée
  • La position de butée surélevée évite d'endommager les composants de moule sensibles tels que les systèmes de canaux chauds et les éléments de thermorégulation
  • Solution testée pour une sécurité maximale de l'utilisateur
  • Anneau de levage pivotant à 360° pour le positionnement dans le sens de la charge
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.