E 7450
Tuyau en plastique, PU-H plus
Articles 9
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
[m]
|
Couleur
|
R min.
|
p max. : il ne faut pas dépasser la p max., même pas à cause de coups de bélier
|
p max. : il ne faut pas dépasser la p max., même pas à cause de coups de bélier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7450/ 6x 4 /10/S
|
|
6
|
4
|
10
|
|
14
|
6
|
14
|
|
E 7450/ 6x 4 /50/S
|
|
6
|
4
|
50
|
|
14
|
6
|
14
|
|
E 7450/ 8x 5,5/10/S
|
|
8
|
5.5
|
10
|
|
25
|
6
|
14
|
|
E 7450/ 8x 5,5/50/S
|
|
8
|
5.5
|
50
|
|
25
|
6
|
14
|
|
E 7450/10x 6,7/10/S
|
|
10
|
6.7
|
10
|
|
26
|
5
|
13
|
|
E 7450/10x 6,7/50/S
|
|
10
|
6.7
|
50
|
|
26
|
5
|
13
|
|
E 7450/12x 8 /10/S
|
|
12
|
8
|
10
|
|
28
|
6
|
14
|
|
E 7450/12x 8 /50/S
|
|
12
|
8
|
50
|
|
28
|
6
|
14
|
|
E 7450/16x11 /10/S
|
|
16
|
11
|
10
|
|
55
|
6
|
16
|
Détails
Description du produit
- Température maximale : 90 °C
Matériau
- Polyuréthane, résistant à l’hydrolyse
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous