Artikkelit 266

ADP
s
b
l
Rae
Kpl/PY
Väri
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii erityisesti (erittäin) pienten pintojen, listojen ja monimutkaisten muotojen koneistukseen
  • Karkaistuille ja karkaisemattomille työkaluteräksille
  • Sopii kovien, kuluneiden kerrosten poistamiseen
  • Erittäin hyvä murtolujuus

Käyttö

  • Leikkaa vain otsapuolelta; timanttitahnoihin yhdistettynä voidaan työstää myös sivusuunnassa
  • Sopii optimaalisesti ultraäänikiillotusjärjestelmiin
  • Katkaise mahdollisuuksien mukaan timanttilaikalla ja viilaa otsapuoli sen jälkeen hienolla timanttiviilalla
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.