Ultraäänijärjestelmät

Ultraäänijärjestelmät ovat ratkaisu muottien monimutkaisiin ääriviivoihin ja taivutusinsertteihin. Täydelliseen poistoon tarkoitettujen erittäin tehokkaiden ultraäänilaitteiden lisäksi tarjoamme myös edullisen vaihtoehdon keramiikkakuituviiloilla työskentelyyn.

13 tuote(tta) löytyi
13 tuote(tta) löytyi
GESU 1100 Ultraääni kiillotuskone 36 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1100
Ultraääni kiillotuskone 36 W
1 artikkeli(a)
GESU 1200/Set Sarja: Ultraääni kiillotuskone 45 W Setti
GESU 1200/Set
Sarja: Ultraääni kiillotuskone 45 W
1 artikkeli(a)
GESU 1200 Ultraää kiillotuskone 45 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1200
Ultraää kiillotuskone 45 W
1 artikkeli(a)
GESU 1300/Set Ultraäänijärjestelmä 100 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1300/Set
Ultraäänijärjestelmä 100 W
3 artikkeli(a)
GESU 1300 Ultraäänijärjestelmä 100 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 1300
Ultraäänijärjestelmä 100 W
1 artikkeli(a)
GESU 2100 Ultraäänikäsipidin 36 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 2100
Ultraäänikäsipidin 36 W
1 artikkeli(a)
GESU 2200 Ultraäänikäsipidin 45 W Tuotteen yksittäiskuva
GESU 2200
Ultraäänikäsipidin 45 W
1 artikkeli(a)
GESU 2305 Johto ultraäänikäsipitimelle GESU 2300 Tuotteen yksittäiskuva
GESU 2305
Johto ultraäänikäsipitimelle GESU 2300
1 artikkeli(a)
GESU 2310 Mikromoottorin käsikappale GESU 1300:lle Tuotteen yksittäiskuva
GESU 2310
Mikromoottorin käsikappale GESU 1300:lle
1 artikkeli(a)
GESU 3245 Ultraäänilaitteen 36 W työkalunpidin Tuotteen yksittäiskuva
GESU 3245
Ultraäänilaitteen 36 W työkalunpidin
2 artikkeli(a)
GESU 3240 Ultraäänilaitteen 45 W työkalunpidin Tuotteen yksittäiskuva
GESU 3240
Ultraäänilaitteen 45 W työkalunpidin
6 artikkeli(a)
GESU 3252 Lisäosat käsipitimelle, Nano Tuotteen yksittäiskuva
GESU 3252
Lisäosat käsipitimelle, Nano
6 artikkeli(a)
GK 800 Säilytyslaukku laitteille Tuotteen yksittäiskuva
GK 800
Säilytyslaukku laitteille
3 artikkeli(a)
13 / 13 näytetään.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.