Artículos 4

ADP
l3
d1
l
l1
d2
l2
d3
d4
SW
E 20830/ 10/16
16
M10 x 1
23
7
M 10 x 1
11
16
5.5
14
E 20830/1/8/16
16
G 1/8"
23
7
G 1/8"
11
16
5.5
14
E 20830/1/4/20
20
G 1/4"
29
9
G 1/4"
13
20
8
17
E 20830/3/8/25
25
G 3/8"
34
9
G 3/8"
13
25
10.5
22

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C (pico 200 °C)
  • Temperatura máxima (aceite): 180 °C (pico 200 °C)

Material

  • 1.4305, FKM-plus
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.