Artículos 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detalles

Descripción del producto

  • Montaje fácil, sin necesidad de retoques
  • Conductividad térmica (λ): 0,18 W/mK
  • Resistencia a la compresión: 330 N/mm²
  • Temperatura máxima: 210 °C

Ventajas

  • Gracias a los agujeros, el molde se puede desmontar sin tener que quitar las placas aislantes
  • Agujeros dispuestos de manera que se puede desmontar el casquillo de centraje por el lado de expulsión
  • Paralelismo de 0,02 mm que garantiza la máxima precisión
  • Rectificadas con alta precisión y disponibles con resistencia 330 N/mm² y 600 N/mm²
  • En almacén como producto estándar o fabricadas sobre pedido de acuerdo con su plano
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.