Placas aislantes

Garantice las mejores condiciones para lograr un magnífico aislamiento térmico para sus utillajes. Aparte de una extensa línea de placas aislantes estándar en distintas versiones, suministramos también placas que mecanizamos con precisión conforme a sus planos.

11 producto(s) encontrado(s)
11 producto(s) encontrado(s)
E 1400 Placa aislante con agujero de centraje
Placa aislante con agujero de centraje
76 artículo(s)
E 1402 Placa aislante perforada, forma longitudinal, con agujero de centraje
Placa aislante perforada, forma longitudinal, con agujero de centraje
160 artículo(s)
E 1403 Placa aislante perforada, forma transversal, con agujero de centraje
Placa aislante perforada, forma transversal, con agujero de centraje
14 artículo(s)
E 1405 Placa aislante sin agujero de centraje
Placa aislante sin agujero de centraje
137 artículo(s)
E 1407 Placa aislante perforada, forma longitudinal, sin agujero de centraje
Placa aislante perforada, forma longitudinal, sin agujero de centraje
101 artículo(s)
E 1408 Placa aislante perforada, forma transversal, sin agujero de centraje
Placa aislante perforada, forma transversal, sin agujero de centraje
3 artículo(s)
E 1420 Placa aislante con agujero de centraje
Placa aislante con agujero de centraje
64 artículo(s)
E 1425 Placa aislante sin agujero de centraje
Placa aislante sin agujero de centraje
126 artículo(s)
E 1440 Placa aislante con agujeros de montaje y agujero para inyector
Placa aislante con agujeros de montaje y agujero para inyector
1 artículo(s)
E 1442 Placa aislante con agujeros de montaje
Placa aislante con agujeros de montaje
2 artículo(s)
E 1450 Placa aislante con relieve cuadriculado
Placa aislante con relieve cuadriculado
154 artículo(s)
Mostrando 11 de los 11 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.