Artículos 4

ADP
N.º de zonas
Asignación de pines
Número de contactos / conector
Alimentación CEE [A]
Potencia máxima [kW]
L
B
H
Peso [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Detalles

Descripción del producto

  • Concebida para satisfacer los requisitos tanto de fabricantes de moldes y utillajes como del personal de mantenimiento
  • Diagnóstico completo y profesional del estado de la cámara caliente
  • Manejo sencillo mediante pantalla táctil de 7”
  • Interfaz disponible en 15 idiomas
  • Eficaz también para calentar y precalentar la cámara caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.