Artigos 4

ADP
Número de zonas
Esquema de ligação
Number of contacts / Plug
Conetor da rede elétrica CEE [A]
Capacidade máxima [kW]
L
B
H
Peso [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Adaptado aos requisitos dos fabricantes de moldes e dos técnicos de manutenção e assistência
  • Diagnóstico completo e profissional do estado do sistema de injeção
  • Fácil de utilização num ecrã tátil de 7"
  • Assistência em 15 idiomas
  • Também pode ser utilizado para o aquecimento e pré-aquecimento dos sistemas de injeção
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.