Artículos 10

ADP
l [m]
Asignación de pines en conector macho
Asignación de pines en conector hembra
Pines
Tipo
Cables
RHZ 2000/ 3/001/24B4Z/S/M/001/24B4Z/B/S
3
MEU
MEU
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 6/001/24B4Z/S/M/001/24B4Z/B/S
6
MEU
MEU
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 3/121/24B4Z/S/M/121/24B4Z/B/S
3
121
121
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 6/121/24B4Z/S/M/121/24B4Z/B/S
6
121
121
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 3/001/24B4Z/S/M/121/24B4Z/B/S
3
MEU
121
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 6/001/24B4Z/S/M/121/24B4Z/B/S
6
MEU
121
24
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 3/001/16B4Z/S/M/001/16B4Z/B/S
3
MEU
MEU
16
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 6/001/16B4Z/S/M/001/16B4Z/B/S
6
MEU
MEU
16
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 3/121/16B4Z/S/M/121/16B4Z/B/S
3
121
121
16
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2000/ 6/121/16B4Z/S/M/121/16B4Z/B/S
6
121
121
16
Asignación mixta
Cables de termopares:
12 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J,
Cables de alimentación:
12 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²

Detalles

Descripción del producto

  • Cable para conectar los reguladores de cámara caliente profiTEMP+ y profiTEMP IM, así como la unidad de diagnóstico de cámaras calientes profiTEMP TM con el sistema de cámara caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.