Položek 4

ADP
Počet zón
Zapojení konektoru
Počet kontaktů / konektor
CEE síťový přípoj [A]
Maximální výkon [kW]
L
B
H
Hmotnost [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přizpůsobeno požadavkům výrobců forem, a také oddělení servisu a údržby
  • Kompletní a profesionální diagnostika stavu horkého vtoku
  • Snadné ovládání na 7" dotykové obrazovce
  • Podpora v 15 jazycích
  • Lze také použít k zahřátí a předehřátí horkého vtoku
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.