Artikelen 4

ADP
Aantal zones
Stekkeraansluiting
Number of contacts / Plug
CEE aansluiting [A]
Maximaal vermogen [kW]
L
B
H
Gew. [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Details

Productbeschrijving

  • Afgestemd op de behoeften van matrijzenbouwers, gereedschapmakers en onderhoudsafdelingen
  • Complete en vakkundige diagnose van de staat van een hot runner systeem
  • Makkelijk te bedienen met 7" touchscreen
  • Ondersteuning in 15 talen
  • Eveneens inzetbaar voor het opwarmen en voorverwarmen van het hot runner systeem
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.