Artículos 6

ADP
l [m]
Asignación de pines en conector macho
Asignación de pines en conector hembra
Pines
Tipo
Cables
RHZ 2100/ 3/522/24B4Z/S/M/522/24B4Z/B/S
3
522
522
24
Resistencia
Power cables:
24 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor
RHZ 2100/ 6/522/24B4Z/S/M/522/24B4Z/B/S
6
522
522
24
Resistencia
Power cables:
24 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor
RHZ 2100/ 3/620/16B2Z/S/M/620/16B2Z/B/S
3
620
620
16
Resistencia
Power cables:
16 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor
RHZ 2100/ 6/620/16B2Z/S/M/620/16B2Z/B/S
6
620
620
16
Resistencia
Power cables:
16 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor
RHZ 2100/ 3/522/16B4Z/S/M/522/16B4Z/B/S
3
522
522
16
Resistencia
Power cables:
24 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor
RHZ 2100/ 6/620/16B4Z/S/M/620/16B4Z/B/S
6
522
522
16
Resistencia
Power cables:
24 x 1.50 mm² Cu,
1 x 1.50 mm² protective conductor

Detalles

Descripción del producto

  • Cable para conectar los reguladores de cámara caliente profiTEMP+ y profiTEMP IM, así como la unidad de diagnóstico de cámaras calientes profiTEMP TM con el sistema de cámara caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.