Artikel 4

ADP
Zonenzahl
Steckerbelegung
Kontaktanzahl / Stecker
CEE Netzanschluss [A]
Maximale Leistung [kW]
L
B
H
Gew. [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Details

Produktbeschreibung

  • Abgestimmt auf die Anforderungen von Formenbauern, Werkzeugmachern sowie Instandhaltungsabteilungen
  • Komplette und fachgerechte Diagnose des Zustands eines Heißkanals
  • Einfach in der Bedienung auf 7" Touchscreen
  • Unterstützung von 15 Sprachen
  • Ergänzend einsetzbar zum Aufheizen und Vorwärmen des Heißkanals
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.