Artículos 6

ADP
l [m]
Asignación de pines en conector macho
Asignación de pines en conector hembra
Pines
Tipo
Cables
RHZ 2200/ 3/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
3
522
522
24
Termopar
De termopar:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J
RHZ 2200/ 6/522/24B4Z/B/M/522/24B4Z/S/S
6
522
522
24
Termopar
De termopar:
24 x 0,50 mm² Fe CuNi, Tipo J
RHZ 2200/ 3/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
3
620
620
16
Termopar
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/620/16A2Z/B/M/620/16A2Z/S/S
6
620
620
16
Termopar
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 3/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
3
522
522
16
Termopar
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J
RHZ 2200/ 6/522/16B4Z/B/M/522/16B4Z/S/S
6
522
522
16
Termopar
Thermocouple cables:
12 x 0.50 mm² Fe CuNi, Type J

Detalles

Descripción del producto

  • Cable para conectar los reguladores de cámara caliente profiTEMP+ y profiTEMP IM, así como la unidad de diagnóstico de cámaras calientes profiTEMP TM con el sistema de cámara caliente
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.