Articolo 4

ADP
Numero di zone
Cablaggio
Numero di contatti / connettore
Connessione alla rete CEE [A]
Potenza massima [kW]
L
B
H
Peso [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatta per le esigenze di costruttori di stampi, manutenzioni e assistenze
  • Diagnosi completa e professionale dello stato di un canale caldo
  • Di facile utilizzo mediante un touch screen da 7”
  • Supporto di 15 lingue
  • Può essere inoltre utilizzata per riscaldare e preriscaldare il canale caldo
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.