Vare 4

ADP
Zonetal
Stiktildeling
Number of contacts / Plug
CEE Nettilslutning [A]
Maksimal Udgang [kW]
L
B
H
Gev. [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skræddersyet til kravene fra formmagere, værktøjsmagere og vedligeholdingsafdelinger
  • Komplet og professionel diagnose af tilstanden på varmekanalen
  • Nem at bruge på en 7” touchscreen
  • Hjælp på 15 forskellige sprog
  • Kan også bruges til at varme op og forvarme varmekanalen
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.