Stavka 4

ADP
Broj zona
Dodavač čivija
Number of contacts / Plug
CEE mrežni priključak [A]
Maksimalna snaga [kW]
L
B
H
Tež. [kg]
RH 1100/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1100/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Prilagođeno zahtevima alatničara kao i tehničarima održavanja alata
  • Potpuna i stručna dijagnoza stanja toplog bloka
  • Jednostavno za korišćenje preko ekrana osetljivog na dodir od 7 inča
  • Podrška na 15 jezika
  • Može se koristiti i za grejanje i zagrevanje toplog bloka