E 23806
Veiligheidskoppeling met buitenschroefdraad, afsluitend, systeem USA
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23806/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
44
|
11
|
17
|
6
|
|
E 23806/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
45
|
12.5
|
22
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Informatieblad E 23806
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen