E 23806
Turvaliitin ulkokierteellä sulkeva, järjestelmä USA
Artikkelit 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23806/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
44
|
11
|
17
|
6
|
|
E 23806/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
45
|
12.5
|
22
|
9
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 15 bar
- Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C
- Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C
Materiaali
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentit
Tietolehtinen E 23806
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme