Artikel 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23806/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23806/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 220°C
  • Högsta temperatur (vatten): 180°C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.