Artículos 3

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20667/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20667/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima: 140 °C

Material

  • 1.4305
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.