Artículos 2

ADP
d3
d
b1
l1
l2
l3
SK
Peso [g]
MKT 20206/12/35
12
35
45
30
25
156
0-50-0
336
MKT 20206/12/50
12
50
55
30
25
176
0-50-0
420

Detalles

Descripción del producto

  • Para definir el punto cero en piezas a trabajar
  • Se puede usar también para determinar el centro exacto de un agujero, o para medir los bordes de referencia en una placa
  • Resistente al polvo y al agua
  • El punto de rotura controlada del material cerámico impide que se produzcan daños en el palpador

Incluye:

  • Certificado de calibración
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.