Artículos 16

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 171518/ 2
1.4
39
5
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 171518/ 2,5
1.8
39
6.5
3
2.05
0.45
4
M 2.5
WZG 171518/ 3
2.4
58
7.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 171518/ 3,5
2.7
58
9
6
2.9
0.6
4
M 3.5
WZG 171518/ 4
3.1
58
10
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 171518/ 5
3.8
58
12.5
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 171518/ 6
4.6
64
15
8
5
1
4
M 6
WZG 171518/ 6x0,5
3.8
58
15
6
5.5
0.5
4
MF 6 x 0.5
WZG 171518/ 8
6.2
64
20
8
6.8
1.25
4
M 8
WZG 171518/ 8x0,75
4.6
64
20
8
7.2
0.75
4
MF 8 x 0.75
WZG 171518/10
7.5
73
25
10
8.5
1.5
4
M10
WZG 171518/12
9
73
30
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 171518/12x1
7.5
64
25
8
11
1
4
MF12 x 1
WZG 171518/16
11.5
90
40
12
14
2
4
M16
WZG 171518/16x1,5
11.5
90
40
12
14.5
1.5
4
MF16 x 1.5
WZG 171518/20
14.5
105
50
16
17.5
2.5
4
M20

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca métrica ISO de acero en blando y templado
  • Agujero para roscar y rosca en un solo paso

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.