E 1710 DLC
Εξολκέας βαμμένος με επικάλυψη DLC
Είδος 284
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710 DLC/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 200
|
|
1.1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 250
|
|
1.2
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,4 x 80
|
|
1.4
|
80
|
0.2
|
3
|
1.5
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Μέγιστη θερμοκρασία: 200 °C
Οφέλη
- Οι βέλτιστες ιδιότητες ξηρής λειτουργίας επιτρέπουν τη χρήση σε αποστειρωμένο χώρο
- Αυξημένη διάρκεια ζωής ελαχιστοποιώντας την τριβή και τη φθορά
- Ανοχή μετά την επικάλυψη g6
- Πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση
Υλικό
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε το προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Εκκίνηση διαμορφωτήΈχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς