E 2084
Μούφα
Είδος 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
SW
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2084/1/8/1/8
|
|
G 1/8"
|
G 1/8"
|
15
|
14
|
13.5
|
4.5
|
13.5
|
4.5
|
|
E 2084/1/4/1/8
|
|
G 1/4"
|
G 1/8"
|
19.5
|
17
|
16.5
|
7
|
13.5
|
5.5
|
|
E 2084/1/4/1/4
|
|
G 1/4"
|
G 1/4"
|
22
|
17
|
16.5
|
7
|
16.5
|
7
|
|
E 2084/3/8/1/4
|
|
G 3/8"
|
G 1/4"
|
21
|
22
|
21.5
|
7.5
|
17
|
7
|
|
E 2084/3/8/3/8
|
|
G 3/8"
|
G 3/8"
|
23
|
22
|
21.5
|
8
|
21.5
|
8
|
|
E 2084/1/2/1/2
|
|
G 1/2"
|
G 1/2"
|
28.5
|
27
|
26.5
|
10
|
26.5
|
10
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 16 bar
Υλικό
- 2.0401 (CuZn), επινικελωμένο
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς