Τεχνικές συμβουλές

Τεχνικές συμβουλές

Ιδιότητες γραφίτη

Όλοι οι γραφίτες Meusburger έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη ηλεκτροδιάβρωση, γεγονός που εγγυάται σταθερή ποιότητα και καλή μηχανική κατεργασία.

Q70

  • Η ποιότητα της επιφάνειας από VDI 27 (2,2 µmRa) έως VDI 24 (1,6 µmRa) μπορεί να επιτευχθεί, ανάλογα με την τεχνολογία του μηχανήματος
  • Χαμηλή φθορά ηλεκτροδίων
  • Καλή επιφάνεια
  • Γρήγορη διαδικασία διάβρωσης

 

Q60

  • Για επιφάνειες VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ιδανικό για εργασίες φινιρίσματος υψηλής ποιότητας
  • Για εξαιρετικά λεπτομερή σχήματα
  • Καλή επιφάνεια με καλή απόδοση αφαίρεσης

 

Q40

  • Για επιφάνειες VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Σύνθετα ηλεκτρόδια με λεπτές ακμές
  • Χαμηλή φθορά ηλεκτροδίων με καλό ρυθμό αφαίρεσης ισχύος
  • Για πολύ απαιτητικές ιδιότητες επιφάνειας

Τεχνικές συμβουλές

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη διάρκεια ζωής της βάσης εργαλείου, συνιστούμε την τακτική λίπανση της γλύστρας με το VGM 160.

Τεχνικές συμβουλές

Επιγραφή των προστατευτικών γαντιών

Τα επιτευχθέντα επίπεδα απόδοσης εμφανίζονται κάτω από το εικονόγραμμα σύμφωνα με το DIN EN 388:2016/ISO 13997:

Τεχνικές συμβουλές

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ του μεγεθυντικού φακού και του οφθαλμού;

Οι άνθρωποι συχνά έχουν την τάση να φέρνουν τους μεγεθυντικούς φακούς πολύ κοντά στον οφθαλμό. Στην πραγματικότητα όμως, θα πρέπει να υπάρχει η ίδια απόσταση μεταξύ του μεγεθυντικού φακού και του οφθαλμού όπως αυτή μεταξύ του μεγεθυντικού φακού και του αντικειμένου που παρατηρείται.

Τεχνικές συμβουλές

Τι σημαίνει «Πιστοποιημένο με H1»;

Τα εν λόγω αναλώσιμα είναι εγκεκριμένα για τη βιομηχανία τροφίμων. Το “H1” σημαίνει συγκεκριμένα ότι επιτρέπεται η περιστασιακή, τεχνικά αναπόφευκτη επαφή (10 ppm) τέτοιων αναλώσιμων με τρόφιμα.

Τεχνικές συμβουλές

Πρόγραμμα Meusburger Speed Lap

Το πρόγραμμα Speed Lap αποτελείται από πλακάκια και ράβδους για την εφαρμογή αδαμανταλοιφής με στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφάνειας σε μικρό χρονικό διάστημα.

  • Νέο σύνθετο υλικό
  • Αποτρέπει το σχηματισμό εκπλύσεων και συσσωρευμένων άκρων
  • Σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερος ρυθμός αφαίρεσης
  • Λιγότερο ευαίσθητο στην ασκούμενη πίεση
  • Δυνατότητα ομοιόμορφης εργασίας χωρίς γρατζουνιές
  • Στιβαρές ράβδοι υπερλείανσης

 

Τεχνικές πληροφορίες

  • Προετοιμασία των σωμάτων για υπερλείανση:

    Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε με λεπτό γυαλόχαρτο ή φύλλο διαμαντιού σε επίπεδη επιφάνεια.

  • Προετοιμασία των ράβδων υπερλείανσης:

    Προσαρμογή των ράβδων υπερλείανσης για την επεξεργασία της γεωμετρίας, π.χ. με τροχούς λείανσης, γυαλόχαρτο ή λίμες. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρογγυλές ράβδοι που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια λαβή.

  • Κόκκοι:

    Το βέλτιστο μέγεθος κόκκων είναι 6 μm, αλλά είναι δυνατή η χρήση και μεγαλύτερων κόκκων. Εάν είναι απαραίτητο, η υπερλείανση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 3 μm.

  • Λιπαντικά:

    Αραιώστε την αδαμανταλοιφή με μικρή ποσότητα υγρού κοπής VLM 5 ή λαδιού γυαλίσματος VLM 20.

  • Πίεση:

    Ασκήστε ελαφρά πίεση κατά την ολοκλήρωση ποσοστού 60–70% του βήματος εργασίας, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο ασκήστε ελαφρά ή μηδαμινή πίεση.

  • Εργαλείο χειρισμού:

    Ταχύτητα: 4.000–7.000 min−1

    Εύρος: 0,5–1,0 mm

Τεχνικές συμβουλές

Πότε χρησιμοποιούνται τα συστήματα υπερήχων;

Χάρη στην ελάχιστη διαδρομή κατά το μέγιστο εύρος, τα συστήματα υπερήχων είναι ιδανικά για την ταχεία και εύκολη αφαίρεση διαβρωμένων δομών.

Τεχνικές συμβουλές

Ειδικές παραδοτέες εκδόσεις:

Διάταξη ακροδεκτών: Δυνατότητα εφαρμογής ειδικών διατάξεων κατόπιν αιτήματος

Μήκος καλωδίου: Ειδικά μήκη κατόπιν αιτήματος

Για προϊόντα κατά παραγγελία ή εξειδικευμένες ερωτήσεις, απλώς χρησιμοποιήστε τις επαγγελματικές συμβουλές της Meusburger.

Τεχνικές συμβουλές

Γιατί χρειάζονται οι λεπτές πέτρες ακονίσματος;

Οι λεπτές πέτρες ακονίσματος αναφέρονται συχνά ως “πέτρες Degussit”. Είναι εξαιρετικά σκληρές και έχουν σταθερές άκρες και επομένως είναι ιδανικές για αφαίρεση γρεζιών ή λεπτή λείανση. Το μέγεθος των κόκκων κυμαίνεται από 1.000 (χοντρό) έως 3.000 (λεπτό).

Τεχνικές συμβουλές

Πότε χρησιμοποιούνται ποιες κατηγορίες ανοχής;

  • Κατηγορία ανοχής 0: για τον έλεγχο και τη ρύθμιση μετρητών εργασίας και μηχανών μέτρησης με υψηλή ακρίβεια
  • Κατηγορία ανοχής 1: για τον έλεγχο των διαστάσεων των δοκιμίων ελέγχου και των μετρητών μήκους στο χώρο των μετρήσεων
  • Κατηγορία ανοχής 2: ως διάσταση λειτουργίας και ρύθμισης, για τον έλεγχο ρολογιών γράφτη και ρολογιών κεντραρίσματος , ως αντικατάσταση των μετρητών πάχους

Τεχνικές συμβουλές

Ειδικές παραδοτέες εκδόσεις:

Διάταξη ακροδεκτών: Δυνατότητα εφαρμογής ειδικών διατάξεων κατόπιν αιτήματος

Για προϊόντα κατά παραγγελία ή εξειδικευμένες ερωτήσεις, απλώς χρησιμοποιήστε τις επαγγελματικές συμβουλές της Meusburger.

Τεχνικές συμβουλές

Αδαμανταλοιφή με φυσικό κόκκο – για πραγματικά δύσκολες περιπτώσεις

Ο φυσικός κόκκος είναι πολύ επιθετικός και ενδείκνυται για το εύκολο κόψιμο και επομένως είναι ιδανικός για επεξεργασία καρβιδίου. Η αδαμανταλοιφή δεν έχει καμία χρωματική κωδικοποίηση επειδή ο χρωματισμός τροφίμων θα μείωνε την ικανότητα κοπής της.

Τεχνικές συμβουλές

Τροχός Chungking, μαύρο/λευκό

  • Σταθερό και ανθεκτικό
  • Καλή ικανότητα απορρόφησης για πάστες

Τρίχωμα κατσικιού

  • Ευέλικτο και απαλό
  • Για τελική επεξεργασία

Νάιλον

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βιομηχανία τροφίμων
  • Για τελική επεξεργασία

Ορείχαλκος

  • Αφήνει απαλό φινίρισμα
  • Πιθανός αποχρωματισμός στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας
  • Για αφαλάτωση ή αφαίρεση αλάτων

Χάλυβας

  • Εύκαμπτο και ελαστικό
  • Αφήνει ένα ευδιάκριτο χρωματισμό
  • Για ακόνισμα και αφαίρεση γρεζιών

Ανοξείδωτος χάλυβας

  • Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Εύκαμπτο και ελαστικό
  • Αφήνει ένα ευδιάκριτο χρωματισμό
  • Για ακόνισμα και αφαίρεση γρεζιών

Τεχνικές συμβουλές

Τι σημαίνει «Κύκλος λειτουργίας 100%»;

Ο κύκλος λειτουργίας (ΚΛ) υποδεικνύει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο διάστημα λειτουργίας, μετά το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί μια περίοδος αδράνειας για να μην προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

«Κύκλος λειτουργίας 100%» σημαίνει επομένως ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για συνεχή χρήση, δηλαδή χωρίς διακοπή.

Τεχνικές συμβουλές

Τα ενεργά υλικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο ή χαλκό και είναι σε θέση να απελευθερώνουν μεγάλο αριθμό μεταλλικών ιόντων. Έτσι, εξασφαλίζουν την ταχεία σκλήρυνση της κόλλας. Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ.:

  • Σίδηρος
  • Χάλυβας
  • Χαλκός
  • Ορείχαλκος

 

Τα παθητικά υλικά είναι μεταλλικά υλικά με χαμηλή καταλυτική επίδραση ή μη μεταλλικά. Μπορούν να απελευθερώσουν μόνο έναν μικρό αριθμό ιόντων ή καθόλου ιόντα, πράγμα που σημαίνει ότι η κόλλα σκληραίνει πολύ αργά ή καθόλου. Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ.:

  • Αλουμίνιο
  • Χρωμιούχος χάλυβας ή επιχρωμιομένες επιφάνειες
  • Επιφάνειες διάβρωσης
  • Επιφάνειες ψευδάργυρου ή γαλβανισμένες

Τεχνικές συμβουλές

Τα ευέλικτα συστήματα προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη ροπή από τα συστήματα μικροκινητήρα και τα αεροεργαλεία. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικά κατάλληλα για μεγάλα εργαλεία, όπως τριβεία με πτερύγια ή μύλους φλις ή λαστιχένιες βάσεις με φύλλα λείανσης.

Τεχνικές συμβουλές

Τι σημαίνει «Πιστοποιημένο με K1 και K3»;

Τα εν λόγω αναλώσιμα είναι εγκεκριμένα για τη βιομηχανία τροφίμων. Τα «K1» και «K3» σημαίνουν συγκεκριμένα ότι αυτά τα αναλώσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου το νέφος ψεκασμού δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή επεξεργασίας τροφίμων.

Το καθαρισμένο μέρος πρέπει να πλυθεί καλά πριν χρησιμοποιηθεί στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων.

Τεχνικές συμβουλές

Οι μαγνήτες νεοδυμίου υψηλής ποιότητας επιτρέπουν επίσης την εγκατάσταση χωρίς βίδες.

Τεχνικές συμβουλές

  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση με τάπαμε μπίλια σε πολλά μεγέθη
  • Απλή, ταχεία συναρμολόγηση με κανονική ανοχή μηχανικής κατεργασίας
  • Κατάλληλο επίσης για υψηλές πιέσεις και διαφορετικά μέσα

Τεχνικές συμβουλές

  • Για πολύ υψηλες ταχύτητες , περιορισμένη απορρόφηση φορτίου και οδήγηση χωρίς τζόγο
  • Κλωβοί σφαιριδίων διαθέσιμοι σε διαφορετικά μήκη ανά δακτύλιο οδήγησης σφαιριδίων
  • Ανοχές συντονισμένες για βέλτιστη προφόρτιση και ομαλή λειτουργία

Τεχνικές συμβουλές

  • Ο πολύ μικρός χώρος τοποθέτησης επιτρέπει μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων
  • Βίδωμα χωρίς εργαλεία στο μετρικό σπείρωμα στερέωσης
  • Ακροφύσιο ψύξης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας χωρίς στένωση διατομής

Τεχνικές συμβουλές

Περιγραφή

Θερμαινόμενες γραμμές:

  • 0,5 mm² FeCuNi, Τύπος J (DIN EN 60584)
  • Θωρακισμένο με επικασσιτερωμένη χάλκινη λωρίδα
  • Μαύρο + / λευκό −

Γραμμή φόρτωσης:

  • 1,5 mm² Cu
  • Μαύρο με λευκή εκτύπωση αριθμού
  • Ονομαστική τάση: U₀/U = 300/500 V

Προστατευτικός αγωγός:

  • 1,5 mm² Cu
  • Πράσινο/κίτρινο

Επίστρωση:

  • PVC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.