SB – Stanzbiegegestelle

Unser Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt“ oder SBP „gefederte Führungsplatte“ ab Lager erhältlich.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.