SBH – Stanzbiegegestelle

Unser Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm ab Lager erhältlich.
cms.image_map.image-alt
SBH 40
SBH 40

Säulenaufnahmeplatte

NP
NP

Präzisionsstäbe

SBH 80
SBH 80

Buchsenaufnahmeplatte

Gestell definieren
Wählen Sie zwei Werte, um das Produkt zu definieren.
Gestellgröße
Kraft [kN]

Wählen Sie die gewünschte Kraft.

Gestelllänge

Wählen Sie die gewünschte Gestelllänge.

Nutzfläche

Nutzfläche

Die Nutzfläche bezieht sich auf die mögliche Nutzbreite der Gestellgrößen.

Nutzbreite

Wählen Sie die gewünschte Nutzbreite.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.