SB – Kućišta za oblikovanje lima

Za Bihler prese od 200 kN, 300 kN i 400 kN nudimo Vam naše kućište za oblikovanje lima. Kućišta su dostupna sa zaliha u dužinama do 596 mm i u tipovima SBH „sa tunelskim sečenjem“ i SBP „sa potisnom pločom“.