SB – Meistorungot

Tarjoamme meistorungon 200 kN:n, 300 kN:n ja 400 kN:n Bihler-puristimiin. Runkoja on saatavissa suoraan varastosta aina 596 mm pituuksiin saakka ja tyyppeinä SBH ”tunnelileikkuulla” ja SBP ”jousitetulla ohjauslevyllä”.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.