SB – Пакети за щанцоване и огъване

Нашият пакет за щанцоване и оaaгъване се предлага за пресите Bihler 200 kN, 300 kN и 400 . Пакетите са с дължината до 596 mm и от тип SBH „тунелно сечение” или SBP „подпружинена направляваща плоча” налични на склад.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.