SB – Oprawy do tłoczenia i gięcia

Oferujemy oprawy do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Dostępne są bezpośrednio z magazynu w długościach do 596 mm, w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.