SBP – Stanzbiegegestelle

Unser Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm ab Lager erhältlich.
cms.image_map.image-alt
SBP 82
SBP 82

Buchsenaufnahmeplatte

SBP 40
SBP 40

Säulenaufnahmeplatte

NP
NP

Präzisionsstäbe

SBP 80
SBP 80

Buchsenaufnahmeplatte

Gestell definieren
Wählen Sie zwei Werte, um das Produkt zu definieren.
Gestellgröße
Kraft [kN]

Wählen Sie die gewünschte Kraft.

Gestelllänge

Wählen Sie die gewünschte Gestelllänge.

Nutzfläche

Nutzfläche

Die Nutzfläche bezieht sich auf die mögliche Nutzbreite der Gestellgrößen.

Nutzbreite

Wählen Sie die gewünschte Nutzbreite.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.