SV/P – Standardgestelle

Unser bewährtes Standardgestell bieten wir in den Größen 156 x 156 bis 696 x 1396 mm an. Die Führungssäule kann dabei, je nach Anwendung, in die Kopf- oder Grundplatte eingebaut werden.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Aufspannplatte

SV 40
SV 40

Säulenaufnahmeplatte

NP
NP

Präzisionsstäbe

SV 80
SV 80

Buchsenaufnahmeplatte

SV 80
SV 80

Buchsenaufnahmeplatte

SV 30
SV 30

Aufspannleisten

Gestell definieren
Wählen Sie zwei Werte, um das Produkt zu definieren.
Gestellgröße

Formgröße

Gestellgröße

Die Gestellgröße bezieht sich auf die Breite und Länge der Aufnahmeplatten.

Gestellbreite

Wählen Sie die gewünschte Gestellbreite.

Gestelllänge

Wählen Sie die gewünschte Gestelllänge.

Nutzfläche

Formgröße

Nutzfläche

Die Nutzfläche bezieht sich auf die mögliche Nutzbreite und Nutzlänge der Gestellgrößen.

Nutzbreite

Wählen Sie die gewünschte Nutzbreite.

Nutzlänge

Wählen Sie die gewünschte Nutzlänge.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.