Erodieren mit Passstiftsystem

Kosteneffiziente und einfache Lösung

Am Markt gibt es eine Vielzahl von Systemen, um Elektrodenrohlinge auf den Elektrodenhalter zu spannen. Die Auswahl eines geeigneten Spannsystems, welches einfach zu bedienen und zudem kostengünstig sein sollte, gestaltet sich oft als große Herausforderung. Das Passstiftsystem ist die Lösung: Mit ihm können alle diese Anforderungen erfüllt und eine große Bandbreite an Anwendungen abgedeckt werden.

Im Vergleich zum Vierkantsystem ist der Materialverlust beim Passstiftsystem deutlich geringer und die Herstellung einfacher. In der Abbildung wird der Unterschied sehr deutlich dargestellt. Einen weiteren Vorteil stellt die bereits eingebrachte Verdrehsicherung dar. Diese ist durch zwei unterschiedliche Durchmesser in der Passbohrung realisiert. Bei größeren Abmessungen werden noch zwei zusätzliche Außengewinde für die Befestigung in den Rohling eingebracht.

Schnittbild des Passstiftsystems – einfaches, kostengünstiges und verdrehsicheres Spannsystem für Elektrodenrohlinge.

Ressourcen sparen durch vorgefertigtes Bohrbild

Auch die Herstellung von Elektrodenrohlingen bindet wertvolle Ressourcen in der Produktion. Neben dem Personal werden außerdem Fräsmaschinen über längere Zeiträume blockiert. Um dem entgegenzuwirken, bieten wir eine große Auswahl an Elektrodenrohlingen in Erodierkupfer oder drei unterschiedlichen Graphitqualitäten mit bereits eingebrachtem System- und Mehrfach-Bohrbild. Dadurch kann wertvolle Maschinenzeit bei der Bearbeitung der Elektrode eingespart werden.

Materialvielfalt bei Elektrodenhaltern

Die passenden Elektrodenhalter sind grundsätzlich aus Aluminium, Messing und Stahl für die unterschiedlichen Spannsysteme erhältlich. Elektrodenhalter mit Vierkantsystem können mittels Adapter auch mit Passstiftsystem verwendet werden.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.