Artikel 8

ADP
d1
d2
l2
b1
l1
b2
l3
d4
l4
l6
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
7.5
2.3
300
5.5
14.5
2.6
13
1.9
10.5
3.5
E 21100/ 7,5/ 3x350
7.5
3
350
5.5
14.5
2.6
13
2.5
10.5
3.5
E 21100/ 9,5/ 4x390
9.5
4
390
6.5
16.5
3.1
15
3.5
12.5
3.5
E 21100/12 / 6x450
12
6
450
7
21.5
4.1
20
5
17
4
E 21100/14 / 7x450
14
7
450
8
23
5.1
21
6
17.5
4.5
E 21100/18 / 9x450
18
9
450
10.5
28.5
6.1
26.5
8
23
5
E 21100/22 /12x500
22
12
500
12
34.5
8.1
32.5
10
29
5
E 21100/27 /15x520
27
15
520
16
39
10.1
36.5
13
32.5
5.5

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 300 °C

Material

  • 1.4301

Kühldüse mit raffinierten Details

Kühldüsen besitzen häufig einen im Verhältnis zum Rohr großen Kopf. Somit muss der Formkern im hinteren Bereich sehr groß dimensioniert werden, um die Abstützung zu gewährleisten. Die kompakte Kühldüse E 21100 schafft hier Abhilfe: Ihr Kopf ist sehr klein gehalten und alle Geometrien sind auf einen vollen Durchfluss optimiert. Dank der geschlossenen Geometrie im vorderen Bereich liegt der O‑Ring platzsparend direkt am Kopf an. Die Verdrehsicherung wird durch eine Kontur am Kopfende realisiert. Die gesamte Ausnehmung, inklusive Verdrehsicherung und O‑Ringnut, lässt sich bequem mit nur einem Fräser einarbeiten. Der O‑Ring ist zudem leicht vorgespannt und gegen Herausfallen bei der Montage gesichert. Gefertigt aus Edelstahl ist die Düse medienbeständig und temperaturbeständig bis 300 °C. Für die Konstruktion stehen CAD‑Daten mit Einbauraum bereit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

cms.image_map.image-alt
Medium-Eingang
Medium-Eingang

Medium-Eingang seitlich oder unten möglich

Kontur für O-Ring-Abstützung
Kontur für O-Ring-Abstützung

Geschlossene Kontur für O‑Ring-Abstützung, damit der O‑Ring im Absaugmodus des Temperiergeräts nicht eingesaugt wird

Kühlwirkung

Gute Kühlwirkung durch dünnwandiges Rohr und abgestimmte Geometrien

Medium-Ausgang
Medium-Ausgang

Medium-Ausgang gerade oder 90° möglich

Verdrehsicherung
Verdrehsicherung

Einfache Einarbeitung mit nur einem Fräser

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Fragen zum Produkt?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.