E 1730
Auswerferstift abgesetzt, nitriert-oxidationsbeschichtet
Artikel 67
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1730/0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,7 x 160
|
|
0.7
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 125
|
|
0.9
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 160
|
|
0.9
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 80
|
|
1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 100
|
|
1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 125
|
|
1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 160
|
|
1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 200
|
|
1
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 250
|
|
1
|
250
|
2
|
100
|
150
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 200
|
|
1.3
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 80
|
|
1.4
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form C
- Maximale Temperatur: 500 °C
Vorteile
- Verringerung der Haft- und Gleitreibung
- Korrosionsbeständig
- Oxidationsschicht verbessert Formstandzeit und Trockenlaufeigenschaften
Material
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen