Artikel 41

ADP
Zonenzahl
Steckerbelegung
Kontaktanzahl / Stecker
CEE Netzanschluss [A]
Maximale Leistung [kW]
L
B
H
Gew. [kg]
Digitale Ein-/Ausgänge
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
24
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
30
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
36
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
42
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
48
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
6
121
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
6
121
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
12
121
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
18
121
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
18
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
24
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
30
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
36
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
42
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
35
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
48
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
6
522
16BQ/16BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
6
522
24BQ/24BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
12
522
16BQ/16BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
18
522
16BQ/16BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
18
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
24
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
30
522
24BQ/24BQ
63
43
450
390
400
30
2 / 1

Details

Produktbeschreibung

  • Höchste Prozesssicherheit und zuverlässige Temperatursteuerung durch modernste Hard- und Software- Komponenten
  • Ergonomische und intuitive Bedienung durch Multitouchscreen
  • Kompakte Bauform für möglichst geringen Platzbedarf
  • High-End-Features wie intelligente Stromregulierung, Mold-Check und viele weitere
  • OPC UA (Euromap 82.2) für reibungslose Vernetzung mit Spritzgießmaschinensteuerung

Innovativ, intelligent und intuitiv

Höchste Regelgüte verbunden mit kompakter Bauweise: Der Heißkanalregler profiTEMP+ überzeugt mit modernster Technik und optimiertem Regelverhalten, ideal auch für anspruchsvolle Anwendungen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

  • Setup Assistant: ermöglicht eine schnelle und benutzerfreundliche Inbetriebnahme neuer Werkzeuge durch geführte Einstellungen.
  • Hochpräzise & automatische Regelung: sorgt durch selbstlernende Algorithmen für optimale Teilequalität, auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
  • Intelligente Werkzeugprüfung (MoldCheck): erhöht die Betriebssicherheit durch frühzeitiges Erkennen von Verdrahtungsfehlern in Fühler- und Heizkreisen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.