Vare 58

ADP
d1
l1
SW
l2
d3
l3
E 1226/ 3 x 5
M 3
5
2
3.5
5.5
2
E 1226/ 3 x 8
M 3
8
2
6.5
5.5
2
E 1226/ 3 x 10
M 3
10
2
8.5
5.5
2
E 1226/ 3 x 12
M 3
12
2
10.5
5.5
2
E 1226/ 4 x 8
M 4
8
2.5
8
7
2.8
E 1226/ 4 x 10
M 4
10
2.5
10
7
2.8
E 1226/ 4 x 12
M 4
12
2.5
12
7
2.8
E 1226/ 4 x 16
M 4
16
2.5
16
7
2.8
E 1226/ 4 x 20
M 4
20
2.5
20
7
2.8
E 1226/ 4 x 25
M 4
25
2.5
14
7
2.8
E 1226/ 4 x 30
M 4
30
2.5
14
7
2.8
E 1226/ 4 x 35
M 4
35
2.5
14
7
2.8
E 1226/ 4 x 40
M 4
40
2.5
14
7
2.8
E 1226/ 5 x 10
M 5
10
3
10
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 12
M 5
12
3
12
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 16
M 5
16
3
16
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 20
M 5
20
3
20
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 25
M 5
25
3
25
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 30
M 5
30
3
16
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 35
M 5
35
3
16
8.5
3.5
E 1226/ 5 x 40
M 5
40
3
16
8.5
3.5
E 1226/ 6 x 10
M 6
10
4
10
10
4
E 1226/ 6 x 12
M 6
12
4
12
10
4
E 1226/ 6 x 16
M 6
16
4
16
10
4
E 1226/ 6 x 20
M 6
20
4
20
10
4
E 1226/ 6 x 25
M 6
25
4
25
10
4
E 1226/ 6 x 30
M 6
30
4
18
10
4
E 1226/ 6 x 35
M 6
35
4
18
10
4
E 1226/ 6 x 40
M 6
40
4
18
10
4
E 1226/ 6 x 45
M 6
45
4
18
10
4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Med fladt hoved
  • DIN 7984

Materiale

  • 8.8
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.