Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VBA 2M43/ 1/ 50
50ml
Flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Anaerob enkeltkomponentlim med medium styrke til sikring og tætning af metalliske skruesamlinger, som skal kunne afmonteres med håndværktøj. Denne lim uden opløsningsmidler hærder i gevindet og sikrer permanent forbindelsen mod selv at dreje sig løs og mod at ruste fast.

Fordele

  • Gevind op til M36 og spalteovergang op til 0,25 mm
  • Forbindelse kan afmonteres med håndværktøj
  • Bestandig over for vibrations- og stødbelastninger
  • Kan også bruges til passive materialer
  • Mærkning fri

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
Blå
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
150 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
dimethacrylate ester
Kontrolmetode:
     
Density
Værdi:
1.1 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN EN 524
Maximum gap
Værdi:
0.25 mm
Kontrolmetode:
     
Curing time for full strength
Værdi:
12 h
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Residual torque
Værdi:
10 Nm
Kontrolmetode:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Værdi:
2-3 h
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Værdi:
M36
Kontrolmetode:
     
Curing time for fixture
Værdi:
2-10 min
Kontrolmetode:
at room temperature, on steel
Strength
Værdi:
medium strength
Kontrolmetode:
    
Breakaway torque
Værdi:
16 Nm
Kontrolmetode:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Værdi:
16 N/mm²
Kontrolmetode:
DIN EN 15337
Viscosity
Værdi:
2000-4000 mPas/thix
Kontrolmetode:
Brookfield (25 °C)

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VBA 2M43/ 1/ 50 Gevind lim, medium styrke Produkt enkeltbillede

VBA 2M43/ 1/ 50

Gevind lim, medium styrke

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.