Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Flaske

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universelt anvendelig enkeltkomponentlim til nem limning af næsten alle materialer. Opløsningsmiddel fri sekund -lim fikserer de komponenter, der skal limes, på få sekunder og hærder meget hurtigt til en solid og varmebestandig forbindelse.

Fordele

  • Universelt anvendelig til mange materialer
  • Yderst stabil og varmebestandig limning
  • Bestandig over for kemiske påvirkninger
  • Meget hurtig hærdning

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
transparent
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
120 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
ethyl cyanoacrylate
Kontrolmetode:
     
Density
Værdi:
1.1 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN EN 524
Maximum gap
Værdi:
0.05 mm
Kontrolmetode:
     
Viscosity
Værdi:
100 mPas/thix
Kontrolmetode:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Værdi:
15-25 N/mm²
Kontrolmetode:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Værdi:
20 h
Kontrolmetode:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Værdi:
8-20 s
Kontrolmetode:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Værdi:
30 min
Kontrolmetode:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VBC 4M01/ 1/ 20 Hurtiglim – universel Produkt enkeltbillede

VBC 4M01/ 1/ 20

Hurtiglim – universel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.