商品 266

ADP
s
b
l
颗粒度
个/PU
颜色
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

详情

产品描述

  • Especially for small and very small surfaces, crosspieces and complex contours
  • For hardened and unhardened tool steels
  • Ideal for removing EDM scale
  • High resistance to fracture

Application

  • Cuts on the front end only; when combined with diamond compound, cutting from the side is also possible
  • Ideally suited for ultrasonic polishing systems
  • If possible, cut to length with a diamond cutting wheel and then hone the front end with a fine diamond file

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。