Artikel 266

ADP
s
b
l
Korn
St./VPE
Färg
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
0.5
0.5
50
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
0.5
0.5
50
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
0.5
0.5
50
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
0.5
0.5
50
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
0.5
0.5
50
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
0.5
0.5
50
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
0.5
0.5
50
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
0.5
0.5
50
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
0.5
0.5
50
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
0.5
0.5
50
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
0.5
0.5
50
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
0.5
0.5
50
800
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
0.5
0.5
50
1000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
0.5
0.5
50
1000
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
0.5
0.5
50
1200
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
0.5
0.5
50
1200
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
0.5
2
100
1500
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
0.5
2
100
2000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
0.5
2
100
3000
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
0.5
4
100
120
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
0.5
4
100
120
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
0.5
4
100
180
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
0.5
4
100
180
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
0.5
4
100
300
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
0.5
4
100
300
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
0.5
4
100
400
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
0.5
4
100
400
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
0.5
4
100
600
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
0.5
4
100
600
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
0.5
4
100
800
1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Speciellt för bearbetning av (mycket) små ytor, ansatser och komplicerade formkonturer
  • För härdat och ohärdat verktygsstål
  • För att ta bort hårda gnistskikt
  • Hög brotthållfasthet

Användning

  • Bearbetar bara på framsidan, men kombinerat med diamantpasta kan även sidan användas för bearbetning
  • Idealisk för poleringssystem med ultraljud
  • Korta av med diamantkapskiva och putsa sedan framsidan med ett fint diamantbryne
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.